FLKM-1771-WG/SMKDS
-
Adapter
2910103
Migratieadapter voor het omzetten van Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) naar schroefaansluiting.
Productdetails
Producttype | Frontadapter |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 264 V AC/DC |
Max. toelaatbare stroom | 2 A (per ader) |
max. toelaatbare totaalstroom | 42 A |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Nominale isolatiespanning | 280 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 6 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 227 mm |
diepte | 60 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (via NN) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2910103 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK233R |
Productcode | DK233R |
GTIN | 4055626426655 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 278 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 278 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4b648815-a3dd-4c85-a8b9-249a6744adda |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar