PV-FT-CM-C-2,5-300-RD - Apparaatconnector voorwand
1705996

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 300

Productdetails









Compatibele producten