MCS-156X127X65-IP40-7035
-
Elektronicabehuizing
1524052
Elektronicabehuizing, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), beschermklasse: IP40, afmetingen: 156 x 127 x 65 mm, Inclusief bovenste behuizingsdeel, onderste behuizingsdeel, schroeven voor bevestiging van behuizing en printplaat
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Waar kan ik de behuizing monteren?
De behuizing kan worden gemonteerd op muren, masten, aluminium profielen of zelfs op DIN-rails - een optionele adapterplaat maakt dit mogelijk.
Hoe wordt de behuizing op de adapterplaat gemonteerd of van de adapterplaat gedemonteerd?
Montage gebeurt zonder gereedschap. Daarbij wordt de behuizing op de adapterplaat vergrendeld. De behuizing kan ook worden bevestigd met schroeven (apart te bestellen). Verwijder bij demontage indien nodig de gebruikte schroeven en hef de vergrendeli... Meer bekijken
Montage gebeurt zonder gereedschap. Daarbij wordt de behuizing op de adapterplaat vergrendeld. De behuizing kan ook worden bevestigd met schroeven (apart te bestellen). Verwijder bij demontage indien nodig de gebruikte schroeven en hef de vergrendelingen via de uitsparingen op de adapterplaat eruit met bijvoorbeeld een schroevendraaier.
Minder bekijkenWelke kleuren en andere aanpassingsopties zijn beschikbaar?
Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contac... Meer bekijken
Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contact met ons op voor verdere klantspecifieke individualiseringen.
Minder bekijkenIs er een manier om de componenten met elkaar te verbinden?
Een filmscharnier, dat ook achteraf kan worden gemonteerd, houdt de afdekplaat op de behuizing en de handen blijven vrij.
Welke beschermklasse heeft de behuizing?
De behuizing is verkrijgbaar in IP40 of IP65/IP67.
Welke kleuren zijn beschikbaar en welke zijn mogelijk?
De behuizing en de adapterplaat zijn verkrijgbaar in de kleur RAL7035 (lichtgrijs). De frames zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL7035 (lichtgrijs), RAL9005 (gitzwart), RAL5015 (hemelsblauw) en RAL1018 (zinkgeel). U kunt klantspecifieke kleurvarianten aanvragen.
Welke toepassingsmogelijkheden zijn er?
De behuizingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de gebouwentechniek of de industrie. Er zijn echter ook andere toepassingsgebieden denkbaar dankzij de veelzijdige en robuuste behuizing.