MCS-156X127-AP-7035 - Adapterplaat
1524150

Adapterplaat, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), afmetingen: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Comfortabele bediening tijdens installatie en onderhoud van het apparaat dankzij optionele scharnieren op het deksel van de behuizing
Flexibele montage met behulp van de optionele adapterplaat
Veilig gebruik met passende beschermklasse
Geïndividualiseerde productselectie dankzij het modulaire systeem
Geoptimaliseerde installatie van printplaten: dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat bijna horizontaal worden geïnstalleerd

Vaak gestelde vragen


Waar kan ik de behuizing monteren?

De behuizing kan worden gemonteerd op muren, masten, aluminium profielen of zelfs op DIN-rails - een optionele adapterplaat maakt dit mogelijk.


Hoe wordt de behuizing op de adapterplaat gemonteerd of van de adapterplaat gedemonteerd?

Montage gebeurt zonder gereedschap. Daarbij wordt de behuizing op de adapterplaat vergrendeld. De behuizing kan ook worden bevestigd met schroeven (apart te bestellen). Verwijder bij demontage indien nodig de gebruikte schroeven en hef de vergrendeli... Meer bekijken

Montage gebeurt zonder gereedschap. Daarbij wordt de behuizing op de adapterplaat vergrendeld. De behuizing kan ook worden bevestigd met schroeven (apart te bestellen). Verwijder bij demontage indien nodig de gebruikte schroeven en hef de vergrendelingen via de uitsparingen op de adapterplaat eruit met bijvoorbeeld een schroevendraaier.

Minder bekijken

Welke kleuren en andere aanpassingsopties zijn beschikbaar?

Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contac... Meer bekijken

Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contact met ons op voor verdere klantspecifieke individualiseringen.

Minder bekijken

Welke kleuren zijn beschikbaar en welke zijn mogelijk?

De behuizing en de adapterplaat zijn verkrijgbaar in de kleur RAL7035 (lichtgrijs). De frames zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL7035 (lichtgrijs), RAL9005 (gitzwart), RAL5015 (hemelsblauw) en RAL1018 (zinkgeel). U kunt klantspecifieke kleurvarianten aanvragen. 


Welke toepassingsmogelijkheden zijn er?

De behuizingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de gebouwentechniek of de industrie. Er zijn echter ook andere toepassingsgebieden denkbaar dankzij de veelzijdige en robuuste behuizing.



Bekijk FAQs