RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU - Draadloos module
2867416

Unidirectioneel, draadloos, 900 MHz-communicatiesysteem (Australië), bestaat uit een zender (transmitter, Tx), een ontvanger (receiver, Rx) en twee antennes met aansluitkabel

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Kabelgebonden zenders kunnen met 24 V DC of 120/240 V AC worden gevoed
Frequency hopping
Twee rondstraalantennes
De ontvanger voor de railmontage wordt met 24 V DC gevoed
Bedrijf in de ISM-band (zonder licentie) 902 MHz ... 928 MHz
De zender kan op een montagerail of in Outdoor-toepassingen (IP65) worden geïnstalleerd
Twee voorgeprogrammeerde transceivers die automatisch met elkaar communiceren