FL WLAN 24 AP 802-11 - Draadloos module
2884075

WLAN-access point, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, client-adapter; antenna diversity; web based management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

2,4 GHz- en 5 GHz-ondersteuning
Maximale veiligheid volgens IEEE 802.11i met AES-encryptie
Hoge trillings-, schok- en EMC-bestendigheid
Bereik enkele honderden meters*