De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

RAD-ISM-5200-ANT-OMNI-5-0 - Antenne
2692034

De antenne is nodig voor de FL WLAN 24 / 230...-modulen vanaf FW 3.0.1, wanneer deze in het 5 GHz-bereik (802.11a/h) worden toegepast. Het gaat hierbij om een omni-directionele antenne met een versterking van 5 dBi. De antenne kan alleen rechtstreeks op de modulen worden aangesloten.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Als reserveonderdeel voor de WLAN AP IP65
In robuust design