cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20171106Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 151 A | 6 - 2/0 | ||
C | ||||
600 V | 151 A | 6 - 2/0 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047737Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | 16 - 50 |