Het moduul is bestemd voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Decentraal I/O-moduul
2736107
Het stand-alone moduul voor PROFIBUS beschikt over 4 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen, elk met 2 A belastbaar. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 178 mm |
diepte | 49,3 mm |
boorgatafstand | 168 mm |
Kleur | groen |
PROFIBUS DP | |
Aansluitmethode | 2 x M12-connector B-gepolariseerd |
codering aansluitplaats | koperkabel |
aantal polen | 5 |
overdrachtssnelheid | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) |
overdrachtsmedium | PROFIBUS DP-conforme koperkabel |
adresruimte | 1 ... 99, instelbaar |
systeemgrenzen | |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 0 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | 0 |
Moduul | |
ID-code (hex) | 066A |
ingangsadressen | 8 Bit |
uitgangsadressen | 8 Bit |
Registerlengte | 8 Bit |
digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 4 |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
ingangsspanning | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 13 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
filtertijd | 3 ms |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
Aantal uitgangen | 4 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
uitgangsspanning | 24 V DC |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Fieldline |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
aantal kanalen | 8 |
Potentialen | |
voedingsspanning UL | 24 V DC |
voedingsspanning aan UL | max. 4 A |
stroomopname uit UL | typ. 40 mA |
max. 100 mA | |
voedingsspanning US | 24 V DC |
voedingsspanning aan US | max. 4 A |
stroomopname uit US | typ. 5 mA (plus sensorstroom) |
max. 700 mA | |
voedingsspanning UA11 | 24 V DC |
voedingsspanning aan UA11 | max. 4 A |
stroomopname uit UA11 | typ. 6 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
voedingsspanning UA12 | 24 V DC |
voeding aan UA12 | max. 4 A |
stroomopname uit UA12 | typ. 6 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Benaming | UL |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / busaansluiting | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / digitale ingangen (sensorvoeding / periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Busaansluiting / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Busaansluiting / digitale ingangen (sensorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Busaansluiting / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: FE / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: FE / digitale ingangen (sensorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Digitale uitgangen (actorvoeding) / digitale uitgangen (actorvoering) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 2736107 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI4A2 |
Productcode | DRI4A2 |
GTIN | 4017918899592 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 380,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 340 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Bussysteemkabel 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Bussysteemkabel 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Bussysteemkabel 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Bussysteemkabel 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Bussysteemkabel 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/actorkabel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Bussysteem-T-verdeler 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand 1507803
Uw voordelen
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
Direct toegankelijke adresseringsschakelaar
Diagnose- en statusindicaties
SPEEDCON-snelvergrendeling
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar