VS-PPC/ME-IP20-94C-LI/2,0
-
Netwerkkabel
1412943
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 kabelrupsbestendig (19-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing op RJ45-steker/IP20, line, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, push-pull |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5, 1 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 250 |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Kleur (Behuizing) | zilverkleurig |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP67 |
IP65 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Polbild
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
aantal polen | 8 |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 1000 |
Steekkracht | < 20 N (per meldcontact) |
Trekkracht | < 20 N (per meldcontact) |
isolatieweerstand | > 500 MΩ |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
Kleur (Behuizing) | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
kabellengte | 2,00 m |
Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte buitenmantel | 0,85 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 90 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | ca. 50 nF/km (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 7,5 x D, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6 dB (bij 4 MHz) | |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,6 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1412943 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABE |
Productcode | ABNABE |
GTIN | 4046356475723 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 199 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 187,773 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 028112c1-1c8e-4d0e-ad74-917ef9db3503 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar