SAC-5PY-F/2X15,0-920-MS-FS - Bussysteemkabel
1436071

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A en connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 15 m, alle connectoren niet afgeschermd, afscherming op pin 1 aangebracht

Productdetails









Compatibele producten