SAC-2P-M12MSB/1-915/M12FSB VA
-
Bussysteemkabel
1402379
Bussysteemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blauw, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op Busconnector recht M12, polarisatie: B, kabellengte: 1 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | bussysteem |
sensortype | PROFIBUS |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | PROFIBUS |
Signaalsoort/categorie | PROFIBUS |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 2 (Connector) | GN (A-kabel) | 2 (bus) |
4 (Connector) | RD (B-kabel) | 4 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 2 |
Type polarisatie | B (Invers) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 2 |
Type polarisatie | B |
kabellengte | 1 m |
PROFIBUS [915] | |
Kabelgewicht | 74 kg/km |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFIBUS [915] |
Aderopbouw | 1x2xAWG24/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,14 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,56 mm |
kabelbuitendiameter | 8,00 mm ±0,4 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | blauw |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | rood, groen |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 16 GΩ*km |
bedrijfscapaciteit | 28 nF (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 3600 V DC |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 40 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 60 mm, Versnelling: 4 m/s² |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1 |
oliebestendigheid | bestand tegen minerale olie en vetten |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1402379 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CJC |
Productcode | AF1CJC |
GTIN | 4046356610858 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 115,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,811 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar