NBC-R4AC-R4QC-PN4/.../...
-
Netwerkkabel
1411864
Netwerkkabel, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, PROFINET
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 250 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
buitenmantel, materiaal | PVC |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Type vergrendeling | push-pull |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
PROFINET PVC soepel CAT5 93B | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] |
PROFINET-sleepketting CAT5 93C | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 200 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±30 °/m |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
PROFINET-robot CAT5 [93R] | |
Kabelgewicht | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET-robot CAT5 [93R] |
PROFINET-robot CAT5 93R | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
signaal-looptijd | 4,8 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 33 mm |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 1000000 |
golfdemping | 2,9 dB (bij 1 MHz) |
5 dB (bij 4 MHz) | |
8,1 dB (bij 10 MHz) | |
10,4 dB (bij 16 MHz) | |
11,9 dB (bij 20 MHz) | |
15,5 dB (bij 31,25 MHz) | |
26,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
41 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] | |
Kabelgewicht | 70 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 937 | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaalsnelheid | 75 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad |
max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 73 dB (bij 1 MHz) |
70 dB (bij 4 MHz) | |
65 dB (bij 10 MHz) | |
57 dB (bij 31,5 MHz) | |
52 dB (bij 62,5 MHz) | |
48 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 25 dB (bij 4 MHz) |
30 dB (bij 10 MHz) | |
30 dB (bij 31,5 MHz) | |
30 dB (bij 62,5 MHz) | |
28 dB (bij 100 MHz) | |
demping FEXT-overspraak | 25 dB (bij 4 MHz) |
30 dB (bij 10 MHz) | |
30 dB (bij 31,5 MHz) | |
30 dB (bij 62,5 MHz) | |
28 dB (bij 100 MHz) | |
golfdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
4,4 dB (bij 4 MHz) | |
7,4 dB (bij 10 MHz) | |
14 dB (bij 31,5 MHz) | |
20 dB (bij 62,5 MHz) | |
26 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
PROFINET soepel CAT5 [93M] | |
Kabelgewicht | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET soepel CAT5 [93M] |
PROFINET soepel CAT5 93M | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | 52 pF |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
70 dB (bij 10 MHz) | |
65 dB (bij 16 MHz) | |
63 dB (bij 20 MHz) | |
60 dB (bij 31,25 MHz) | |
55 dB (bij 62,5 MHz) | |
50 dB (bij 100 MHz) | |
golfdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,3 dB (bij 10 MHz) | |
8 dB (bij 16 MHz) | |
9 dB (bij 20 MHz) | |
11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bij 100 MHz) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
Sercos III [93K] | |
Kabelgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
IP67 (RJ45-connector) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
Artikelnummer | 1411864 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar