NBC-M 8MS/10,0-93B
-
Netwerkkabel
1407347
Netwerkkabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: A / IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
Productdetails
Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet, 100 Mbit/s |
PROFINET, 100 Mbit/s | |
EtherCAT®, 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 / IP67 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 10 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1407347 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1BJI |
Productcode | AF1BJI |
GTIN | 4046356774659 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 658,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 643,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,145 kg CO2e |
Compatibele producten
-
NBC-M 8MS/.../... - Netwerkkabel 1408719
-
NBC-M 8FS/.../... - Netwerkkabel 1408716
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430857
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Kabelverbinders 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Connector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Connector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-connectoren 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-connectoren 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-connectoren 1422665
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar