WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE CUS - Krimpslang
0833239

Krimpslang, geel, kabeldiameterbereik: 12,7 ... 25,4 mm: gebruikergedefinieerd, geknipt, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 40 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
De crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
De slangen blijven ook na het krimpen flexibel