PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Crimpcontact
1196769

Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Bus, gestanst, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Hoogwaardige materialen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en langdurige stabiliteit
Maximale systeemefficiëntie dankzij beproefde verliesarme SUNCLIX-contacten
Internationale toelatingen maken wereldwijde toepassing mogelijk