INTERBUS-controlekaarten voor compacte Siemens SIMATIC-besturingen.
Met de controlekaart IBS S5 100 CB-T worden de compacte SIMATIC S5-besturingen S5 95U en S5 100U aangesloten op INTERBUS.
De controlekaart wordt met de standaard systeemkabel op de besturing aangesloten.
Het inbedrijfstellen van het systeem is erg eenvoudig en vindt plaats door middel van "plug & play". Door het inschakelen van de voedingsspanning wordt de configuratie van het INTERBUS-systeem ingelezen, steekplaatsgeoriënteerd geadresseerd en wordt de bus gestart.
De benodigde adresruimte wordt aan de besturing doorgegeven en in het adresbereik van het systeem gereserveerd. In het woordgeoriënteerde adresbereik kunnen maximaal 480 ingangen en 496 uitgangen op INTERBUS worden aangesloten. Het aantal effectief inzetbare adressen is hierbij afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem (resp. CPU) en de steekplaats van de controlekaart.
Alle gegevens van de aangesloten deelnemers kunnen door de besturing worden ingelezen. Hierdoor kunnen de volledige taal- en diagnosemogelijkheden van de besturing worden benut.
De bewaking van het INTERBUS-systeem vindt automatisch plaats na de start. De LED's aan de voorzijde van de controlekaart geven globale status- en errorinformatie. De details zijn beschikbaar in het diagnoseregister.
Het INTERBUS-systeem wordt gestuurd door een functieregister. Door het aansturen van een uitgang kunnen diagnosefuncties en stuurfuncties (bijv. diagnosemelding wissen, moduulstoring bevestigen, aantal modulen controleren, systeem starten) worden geactiveerd.
Het uitgebreide moduulprogramma, de eenvoudige inbedrijfstelling en de standaard INTERBUS-diagnose bieden u praktijkgerichte en economische totaaloplossingen.
IBS S5 100 CB-T
-
Controlekaart
2753698
Controlekaart voor Siemens SIMATIC® S5 - 90/95 U en 100 U-besturingen
Gratis download beschikbaar.
Downloads