Contactblok, M23, aantal polen: 12, soldeeraansluiting
Productdetails
Producttype
Contactblok
toepassing
signaal
aantal polen
12
stekerbeeld
12
Schroefdraadsoort
M23
Aansluitmethode
soldeeraansluiting
Artikelnummer
1598439
Verpakkingseenheid
60 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
60 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode
ABRAFU
GTIN
4046356379595
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
5,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,28 g
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.