HC-D 8-I-CT-M - Contactblok
1584350

Contactblok, aantal polen: 8, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 42 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Toepasbaar in railvoertuigen, voldoet aan DIN EN 45545-2 met de eisen R22, R23 en R24 voor de gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373