HC-M-USB-GC-F
-
Contactblok
1353677
Contactblok, aantal polen: USB-A, uitvoering : USB A 3.0, stuurcontacten: 9, Bus, 20 V, 5 A, toepassing: data, Gender-Changer
Productdetails
Algemeen | Gebruik de patchkabel uit de toebehorenlijst. |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-USB |
toepassing | data |
sensortype | USB 3.0 |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | USB-A |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Aantal stuurcontacten | 9 |
uitvoering | USB A 3.0 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Breedte | 33,9 mm |
Hoogte | 56,2 mm |
lengte | 14,6 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
nominale spanning (III/3) | 20 V |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Nominale stroom | 5 A |
overdrachtseigenschappen (categorie) | USB 3.2 Gen 1 |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (inclusief contactverwarming) |
Artikelnummer | 1353677 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4063151943882 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CST-MOD - Polarisatie-element 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kabel 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kabel 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB-kabel 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB-kabel 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB-kabel 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Moduuldragerframe 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moduuldragerframe 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moduuldragerframe 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moduuldragerframe 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moduuldragerframe 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moduuldragerframe 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moduuldragerframe 1182095
-
HC-M-USB-AD-PC-M - Contactblok 1353664
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar