HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - Contactblok
1353603

Contactblok, aantal polen: 8, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, kabelbuitendiameter:4,5 mm ... 9 mm, toepassing: data, zonder crimpcontacten, Afschermingsoverdracht naar het bevestigingsframe

Productdetails








Compatibele producten