HC-B06-I-PT-CI-M - Contactblok
1350025

Contactblok, aantal polen: 6+2 PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aanzienlijke tijdsbesparing en verbeterde hantering: consequent eenvoudige installatie en montage zonder gereedschap dankzij Push-in-aansluittechniek en innovatieve Click-in-vergrendeling
Installatie en montage van de PE-aansluiting zonder gereedschap door middel van de Push-in-aansluittechniek
Meest korte installatietijd in vergelijk met andere aansluittechnieken
Snel en moeiteloos bekabelen, met name bij zeer weinig ruimte
Veilige installatie: hoor- en voelbare vergrendeling van de contactblokken in de connectorbehuizing
Betrouwbare connector: het Click-in-contactblok vergrendelt schok- en trillingsbestendig in de behuizing volgens DIN EN 61373
Eenvoudige integratie: click-in-contactblokken passen in alle kunststof en metalen behuizingen van de series HEAVYCON STANDARD en EVO
Geautomatiseerde bekabeling door robot mogelijk
Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningseenheid
Voordelige en snelle polarisatie met kunststof profielen
Testaftakking voor 2 mm-teststeker
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373