HC-B 6-ESTZZ
-
Contactblok
1687860
HEAVYCON-stekerbehuizing, serie B6, 6-polig, 2 veerdrukaansluitingen per contact
Productdetails
Algemeen | voor HC-B6-behuizingen |
Montage-instructie | Voor behuizingen h ≥ 72 mm. Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
serie | HC-B |
bouwvorm | B6 |
aantal polen | 6 |
stekerbeeld | 6+PE |
contactnummering | 1 - 6 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 35 mm |
lengte | 51,5 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm ±1 mm |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
Artikelnummer | 1687860 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7ABC |
GTIN | 4017918924140 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 64,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 64,1 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
Compatibele producten
-
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
HC-SMR-B 6 - Montageframe voor draagrail 1687956
-
HC-SMR-2B 6 - Montageframe voor draagrail 1687998
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Montageframe voor draagrail 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplaat 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe 1586112
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar