VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40059408cULus Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen massieve aders | 600 V | 20 A | - 14 | |
meerdraads met adereindhuls | 600 V | 20 A | - 14 |
Connector, product family: IPD, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, kabelbuitendiameter: 7 mm ... 11 mm en 11 mm ... 16 mm
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen massieve aders | 600 V | 20 A | - 14 | |
meerdraads met adereindhuls | 600 V | 20 A | - 14 |