IPD SEAL W32 4X5 - Afdichting
1805907

Afdichting, voor connectoren, productfamilie: IPD, meervoudig afdichtingselement, gaten: 4, gatdiameter: 5 mm, compatibel met IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen