ES-FT-BPC-B/S 35-70 BK - Connector
1228828

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 35 mm2, aderdoorsnede max.: 70 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 250 A, Aansluittype: schroef-/soldeeraansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting