K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5-S - Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1698694

Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSH, M23-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, op M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen