De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT - Combi-afleider Type 1+2+3
1461301

Compacte, niet-steekbare en lekstroomvrije bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging op basis van slijtagevrije carbon-vonkbrugtechnologie voor 3-fasige voedingsnetten met afzonderlijke N en PE (4-draads systeem: L1, L2, L3, PEN), geschikt voor gebruik voor de kWh-meter, afleidvermogen tot 100 kA voor bliksembeveiligingsklassen I en II.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige werking en maximale systeembeschikbaarheid dankzij betrouwbare bescherming tegen bliksemstroom en overspanning dankzij innovatieve, krachtige vonkbrugtechnologie
Maximaal vermogen op zo min mogelijk ruimte voor alle gangbare voedingssystemen
Geschikt voor gebruik in de voor de kWh-meter dankzij lekstroomvrije beveiligingsschakeling en mechanische visuele statusindicatie
Ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwbreedte
Dankzij de duidelijke groen/rode indicator en het optionele meldcontact bent u altijd op de hoogte van de werking van de beveiliging