FLT-CP-3C-350
-
Combi-afleider type 1+2 special
2859725
Steekbare bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingscombinatie, overeenkomstig Type 1+2/Class I+II/B+C-afleider, afleider gecoördineerd volgens het AEC-principe, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN),
Productdetails
Producttype | Afleidercombinatie |
IEC-testklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN-type | T1 + T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-C |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefklemmen |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 106,8 mm |
Hoogte | 95 mm |
diepte | 71,5 mm |
Deeleenheid | 6 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V - 0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-PEN |
signaalrichting | 3L-N/PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-C) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 350 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
standby vermogensopname PC | ≤ 300 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 25 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 12,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 160 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 25 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures | ≤ 1,5 kV (bij In) |
≤ 1,2 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-L) | 528 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 264 V AC |
nominale afleidstootstroom In (L-L) | 20 kA |
nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
beveiligingscircuits | L-L |
L-G | |
Nominale spanning | 240/415 V AC |
Energieverdelingssysteem | Delta |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L) | 2450 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 1340 V |
volgstroom (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
SPD-type | 4CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 40 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 12 ... 2 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2859725 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1211 |
GTIN | 4017918956448 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.166,23 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.062,23 g |
Land van herkomst | DE |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2881887
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar