FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM
-
Combi-afleider Type 1+2
2909589
Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig type 1 / Class I, voor 3-fasige elektriciteitsnetten, met gescheiden N en PE (L1, L2, L3, PE, N).
Productdetails
Producttype | Combi-afleider |
Productfamilie | SEC Family |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 4 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 142,4 mm |
Hoogte | 95,2 mm |
diepte | 74,5 mm |
Deeleenheid | 8 TE |
Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | 3L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 264 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 264 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 350 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 0,01 mA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 50 kA |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 100 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 625 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 625 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), lading | 50 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), impulsenergie | 2500 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), stroompiekwaarde Iimp | 100 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-N) | 50 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (bij In) |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 3 kV (bij In) |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bij In) |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
760 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 500 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-L) | 528 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 264 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 264 V AC |
maximale continue spanning MCOV (N-G) | 350 V AC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-L) | 2500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 1500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 1800 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (N-G) | 1200 V |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
beveiligingscircuits | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nominale spanning | 240/415 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 50 A |
Energieverdelingssysteem | Wye |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
SPD-type | 2CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 40 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 3 ... 2 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2909589 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1173 |
Productcode | CL1173 |
Cataloguspagina | Pagina 40 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626368795 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.491 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.397 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cf97580c-7184-4d5b-9555-08e6603151f0 |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2905473
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar