SAC-4P-MINMS/ 1,0-960/MINFSVAL
-
Bussysteemkabel
1429567
Bussysteemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, oranje RAL 2003, afgeschermd, connector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, op Busconnector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, kabellengte: 1 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Procestechniek |
sensortype | FOUNDATION Fieldbus |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
bussysteem | FOUNDATION Fieldbus |
Signaalsoort/categorie | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ |
nominale spanning UN | 300 V |
nominale stroom IN | 5,2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 31,25 kbit/s |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | BU (DATA-) | 1 (bus) |
2 (Connector) | OG (DATA+) | 2 (bus) | |
3 (Connector) | SR (afscherming) | 3 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht 7/8"-16UNF |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht 7/8"-16UNF |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kabellengte | 1 m |
FOUNDATION Fieldbus oranje [960] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 56,552 kg/km |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | FOUNDATION Fieldbus oranje [960] |
Aderopbouw | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,40 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
1x 0,5 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,24 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PO (signaalader) |
afzonderlijke ader, kleur | blauw, oranje |
wanddikte isolatie | 0,50 mm |
wanddikte buitenmantel | 1,00 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 1 paar met 1 extra litze en opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 100 % |
max. aderweerstand | ≤ 19,35 Ω/km (signaalader) |
26 Ω/km (afscherming) | |
kabelcapaciteit | 147 pF/m (bij 1 kHz, ader/afscherming) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
bedrijfscapaciteit | 78 nF (bij 1 kHz) |
kabelimpedantie | 100 Ω ±20 % (bij 31,25 kHz) |
nominale spanning kabel | 300 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 75 mm |
Trekvastheid | 260 N |
schermdemping | 3,00 dB/km (bij 39 kHz) |
vlambestendigheid | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC-ER en ITC |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1429567 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1FCG |
GTIN | 4046356318778 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 162,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 162,1 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar