SAC-4P-M12MSD/ 8,0-930/M12MSDX
-
Bussysteemkabel
1560808
Bussysteemkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, op connector recht M12, polarisatie: D, kabellengte: 8 m, crossover
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5, 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | D (data) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | D (data) |
kabellengte | 8 m |
Ethernet [930] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 54 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet [930] |
signaal-looptijd | 46 ns/m |
signaalsnelheid | 0,72 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 0,25 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,4 mm |
kabelbuitendiameter | 8 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit-groen, wit-oranje |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aders met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 65 % |
max. aderweerstand | 84 mΩ/m |
isolatieweerstand | 5 GΩ*km |
Impedantie | 100 Ω ±5 % |
bedrijfscapaciteit | 42,5 pF |
nominale spanning kabel | 125 V |
Testspanning | 1000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 40 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 40 mm |
schermdemping | 60,00 dB (tot 1000 MHz) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
0 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -20 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | 0 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1560808 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Productcode | AF1CJI |
GTIN | 4046356281294 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 507,45 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 507,45 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar