NBC-MSDS/6,0-93G/R4AQ
-
Bussysteemkabel
1408491
Geconfectioneerde EtherCAT®-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), M12-stiftconnector, SPEEDCON, 4-polig op RJ45-connector/IP20, lengte: 6 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
overdrachtsmedium | Koper |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kabellengte | 6 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
70 dB (bij 10 MHz) | |
65 dB (bij 16 MHz) | |
63 dB (bij 20 MHz) | |
60 dB (bij 31,25 MHz) | |
55 dB (bij 62,5 MHz) | |
50 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,3 dB (bij 10 MHz) | |
8 dB (bij 16 MHz) | |
9 dB (bij 20 MHz) | |
11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bij 100 MHz) | |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1408491 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CJP |
GTIN | 4046356813570 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 437,43 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 437,43 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar