SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910EX - Bussysteem-inbouwbusconnector
1457788

M12-bussysteem-inbouwbusconnector, PROFIBUS, afgeschermd, B-gepolariseerd, 2-polig, SPEEDCON-snelvergrendeling, achterwandmontage Pg9-schroefdraad, 0,5 m buskabel 2 x 0,25 mm2, geschikt voor de installatie in explosiegevaarlijke omgevingen van Ex-zone 2

Productdetails







Compatibele producten