ME 22,5 OT-3MSTBO BK
-
Bovenste behuizingsdeel
2901233
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 22,6 mm, hoogte: 102 mm, diepte: 60,15 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingstype | Modulaire behuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 22,5.. |
| aantal polen | 24 |
| Max. aantal polen | 30 (rastermaat: 3,5 mm) |
| 24 (rastermaat: 5 mm) | |
| 18 (rastermaat: 7,25 mm) | |
| Aantal rijen | 3 |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 6 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,6 mm |
| Hoogte | 102 mm |
| diepte | 60,15 mm |
| Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 52,8 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | Inzet |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2901233 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 250 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHAAD |
| Productcode | ACHAAD |
| GTIN | 4046356133111 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,4 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printconnectoren 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Printconnectoren 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printconnectoren 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printplaatconnector 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Printplaatconnector 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Printconnectoren 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printplaatconnector 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Printplaatconnector 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Printconnectoren 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printconnectoren 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Printplaat-basiselementen 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Printplaat-basiselementen 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Printplaat-basiselementen 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Printplaat-basiselementen 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Printplaat-basiselementen 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Printplaat-basiselementen 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Printplaat-basiselementen 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Printplaat-basiselementen 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Printplaat-basiselementen 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printplaatconnector 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printplaatconnector 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printplaatconnector 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printplaatconnector 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printplaatconnector 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printplaatconnector 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printplaatconnector 2201085
-
ME 22,5 UT KMGY - Onderste behuizingsdeel 2907732
-
ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2914327
-
ME 22,5 UT TBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2869524
-
ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Onderste behuizingsdeel 2707482
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Onderste behuizingsdeel 2854047
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Onderste behuizingsdeel 2914071
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Onderste behuizingsdeel 2890108
-
ME 22,5 F-UT KMGY - Onderste behuizingsdeel 2709781
-
ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2914835
-
ME 22,5 UTG/FE KMGY - Onderste behuizingsdeel 2869058
-
ME 22,5 UTG TBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2914806
-
ME 22,5 UTG KMGY - Onderste behuizingsdeel 2854445
-
ME 22,5 UT/FE KMGY - Onderste behuizingsdeel 2908838
-
ME 22,5 F-UT/FE KMGY - Onderste behuizingsdeel 2202693
-
ME 22,5 SF-UT KMGY - Onderste behuizingsdeel 2201861
-
ME B-12,5 3MSTBO BK - Blindstop 2706564
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar