ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Onderste behuizingsdeel
2890108

Montagerailbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10+2, busconnector: 10 parallelle contacten, 2 seriële contacten

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector