HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Blindstop
1493476

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 300 V, aantal potentialen: 0, aantal rijen: 2, aantal polen: 0, aantal aansluitingen: 0, artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-.., rastermaat: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 0, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: HSC 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Blindstop

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Blindstoppen voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid