EMR-IAC/1/UC-10A
-
Monitoring module
2764564
Elektronisch bewakingsrelais EMR, voor onderstroombewaking, met instelbare hysterese en relaisuitgang, nominale stroom 10 A
Productdetails
Producttype | Bewakingsrelais voor stroombewaking |
Levensduur mechanisch | 2x 107 schakelingen |
Nominaal opgenomen vermogen | < 5 VA |
netsoort | 1-fase |
Testspanning relaiscontact/relaiscontact | 2 kV AC |
Testspanning relaiswikkeling/relaiscontact | 4 kV AC |
Voeding | |
voedingsspanning | 230 V AC ±20 % |
Nominaal opgenomen vermogen | < 5 VA |
nominale stroom IN | 10 A AC |
max. ingangsstroom | 12 A AC |
overstroombelastbaarheid | 24 A (10 s) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,1 % |
instelbereik gewenste waarde | 10 % ... 100 % (heeft betrekking op IN) |
instelbereik hysterese | 2 % ... 20 % (heeft betrekking op gewenste waarde) |
aanspreektijd typ. | 0,1 s ... 10 s |
afvaltijd typ. | 200 ms |
schakelen | |
Type contactswitch | enkelvoudig contact, 2 wisselcontacten |
Contactmateriaal | AgNi 90/10, + 5 µm hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (bij beschadigde goudlaag) | |
Continue grensstroom | 0,5 A |
5 A (bij beschadigde goudlaag) | |
inschakelstroom maximaal | 0,2 A |
6 A (bij beschadigde goudlaag) | |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 5 W (bij 24 V DC) |
120 W (bij 24 V DC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) | |
40 W (bij 48 V DC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) | |
35 W (bij 60 V DC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) | |
30 W (bij 110 V DC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) | |
55 W (bij 220 V DC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) | |
5 VA (bij 24 V AC) | |
1100 VA (bij 250 V AC - waarde geldt bij beschadigde goudlaag) |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 108 mm |
isolatiemateriaal behuizingen | ABS |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C (geen condens) |
stoorimmuniteit t.a.v. ontlading van statische elektriciteit | IEC 801-2/EN 60801-2/niveau 3 |
stoorimmuniteit t.a.v. elektromagnetische velden | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/niveau 3 |
stoorimmuniteit t.a.v. snelle transiënte storingen (burst) | IEC/DIS 77B (CO)22/prEN 61000-4-4/niveau 4 |
normen / bepalingen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2764564 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066017 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 290,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 290,9 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar