HC-B 6-SMLD-52/O1M25
-
Behuizing
1604728
HEAVYCON-sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel en beschermkap, hoogte: 52 mm, met schroefdraadbus 1 x M25
HEAVYCON-sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel en beschermkap, hoogte: 52 mm, met schroefdraadbus 1 x M25
Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M25 |
Beschermdeksel | ja |
Afgeschermd | nee |
kabeluitgang | links (gezien in richting van de geopende lengtebeugel) |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 52 mm |
lengte | 84 mm |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
materiaal beschermkap | PA |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal, greep: PA |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M25 |
type vergrendeling | beugels |
Montage-instructie | voor halve en complete wartels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (in gemonteerde toestand) |
IP54 (met gesloten beschermkap) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1604728 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7AAC |
GTIN | 4017918881412 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 228,34 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 228 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |