Voor maximaal efficiënte ader- en kabelmarkeringsprocessen combineert u een standaard-rollenprinter van de THERMOMARK E SERIES met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE. Op die manier creëert u een geautomatiseerd print- en applicatiesysteem, waardoor u 75 % tijdbesparing ten opzichte van handmatige markeringsprocessen kunt bereiken. De THERMOMARK E.SLEEVE snijdt de reeds bedrukte crimp- en coderingsslangen E-WMS... in het eindeloosformaat op de juiste lengte af, opent de afzonderlijke markeringen en transporteert deze naar de uitnamepositie, zodat de gebruiker de bedrukte markeringen comfortabel op de aders/kabels kan aanbrengen. Dankzij dit unieke systeem kunnen individuele markeringslengtes tussen 15 mm/0,59" en 51 mm/2,0" naar wens efficiënt worden gerealiseerd. Alle soorten cilindervormige objecten met een diameter tussen 0,8 mm/0,03" en 8,5 mm/0,33" kunnen op die manier geautomatiseerd worden gemarkeerd.
Levering:
THERMOMARK E.SLEEVE, aandrukrol TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), verpakkingsbijlage in meerdere talen
THERMOMARK E.SLEEVE
-
Applicator
1192932
Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de krimp- en coderingsslangen E-WMS... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E140403Compatibele producten
Uw voordelen
Tot en met 75% tijdsbesparing in vergelijking met handmatige pers- en aanbrengprocessen
Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
Kostenefficiëntie door het gebruik van krimpslang in eindeloosformaat
Geen extra uitbreidingskosten dankzij de automatische aanpassing van de doorsnede
Automatische objectherkenning
Variabel ingekorte krimpslangmarker van 15 mm ... 51 mm
Voor cilindervormige lichamen in het doorsnedebereik van 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter door middel van een zeskantschroef
De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software