Het TM-RIBBON 40 BK 105 is een thermotransfer-druklint dat is geschikt voor de geautomatiseerde verwerking met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE in combinatie met de printers THERMOMARK E.300 (D)/600 (D) en de markers van de productfamilie E-WMS... Optioneel kan het druklint ook zonder de applicator worden gebruikt voor de codering van het E-WMS-materiaal of de productgroepen WMS... und WMS-2 HF...
TM-RIBBON 40 BK 105
-
Druklint
1259008
Druklint, voor de productgroep E-WMS... in combinatie met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE en de productgroepen WMS... en WMS-2 HF... in combinatie met klassieke rollenprinters, lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 40 mm, kleur: zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het thermotransfer-druklint TM-RIBBON 40 BK 105 is geschikt voor de geautomatiseerde verwerking met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE
Voor een efficiënt gebruik van het complete druklint is de breedte optimaal afgestemd op de productgroepen E-WMS..., WMS... en WMS-2 HF...
In combinatie met de juiste krimpslang is de bedrukking uiterst bestendig tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden