LS-EMP (75X38) WH - Apparatencoderingen
1558021

Apparatencoderingen, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 75 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparaatmarkering voor individuele bevestiging zonder lijm of vooraf gedefinieerde bevestigingsgaten
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering