De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

US-EMLP (49X15) SR - Kunststof schildje
0828902

Kunststof schildje, kaart, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 18, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 49 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94