TU-17S1N12WB00X
-
Apparaatconnector voorwand
1242655
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 1,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)