SB-8ESDA8AWT00S
-
Apparaatconnector voorwand
1623373
M40, Apparaatconnector voorwand, serie: SB, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 2, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, axiale O-ring, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, polarisatie: Hiperface DSL, polarisatie 1
Productdetails
bestelinformatie: | crimpcontacten, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
Isolatiebehuizing | |
aanrakingsbescherming | IEC 61984 |
polarisatie | Hiperface DSL, polarisatie 1 |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactswitch | Bus |
toepassing | hybride |
aantal polen | 11 |
stekerbeeld | 2 |
aantal contact (Vermogenscontacten) | 5 |
diameter contact (Vermogenscontacten) | 3,6 mm |
Aderdoorsnede min. contact (Vermogenscontacten) | 1 mm² |
Aderdoorsnede max. contact (Vermogenscontacten) | 16 mm² |
nominale stroom contact (Vermogenscontacten) | 70 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning contact (Vermogenscontacten) | 630 V AC (Overspanningscategorie III/3) |
850 V DC (Overspanningscategorie II/3) | |
test-stootspanning | 6 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
aantal Contact (Meldcontacten) | 6 |
diameter Contact (Meldcontacten) | 1 mm |
Aderdoorsnede min. Contact (Meldcontacten) | 0,06 mm² |
Aderdoorsnede max. Contact (Meldcontacten) | 1,5 mm² |
Nominale stroom per meldcontact | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning Contact (Meldcontacten) | 500 V AC |
test-stootspanning | 1,5 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale stroom per datacontact bij 25 °C | 3,6 A |
opstelhoogte | 2000 m (4000 m bij 300 V systeemspanning volgens DIN EN 606664-1) |
behuizing | |
schroefdraadsoort | M40 |
Type vergrendeling | voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling |
Pg-wartel | zonder |
Flanschmaß | 40 mm x 40 mm |
materiaal behuizing | draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn) |
Materiaal wartel | CuZn |
beschermklasse (gemonteerd) | IP68/IP69K |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C (zie deratingcurve) |
Artikelnummer | 1623373 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABRCEL |
GTIN | 4055626195124 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SB-Z0002 - Metalen afdekkap 1623828
-
SB-10KS001 - Crimpcontact 1623603
-
SB-10KS002 - Crimpcontact 1623604
-
SB-10KS003 - Crimpcontact 1623605
-
SB-10KS004 - Crimpcontact 1623606
-
SB-36KS002 - Crimpcontact 1623378
-
SB-36KS003 - Crimpcontact 1623379
-
SB-36KS004 - Crimpcontact 1623380
-
SB-36KS005 - Crimpcontact 1623381
-
ST-10KS010 - Crimpcontact 1618239
-
ST-10KS035 - Crimpcontact 1618464
-
SF-08KS010 - Crimpcontact 1621571
-
SM-Z0028 - Kleurmarkering 1620627
-
SM-Z0029 - Kleurmarkering 1620628
-
SM-Z0030 - Kleurmarkering 1620629
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar