UL Recognized
Toelatings-ID: E468743-20230808Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vervuilingsgraad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Volgens UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren
Apparaatconnector voorwand, Energie, 5-polig, Inbouwconnector, recht, M12-Standaard, L-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-litze
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vervuilingsgraad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Volgens UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |