UL Listed
Toelatings-ID: E221474-20240312Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 | 20 - 14 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E221474-20240312Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 330887-TL3-1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |