HC-26S1N8A2300X
-
Apparaatconnector voorwand
1244828
Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 26, type contactaansluiting: Bus, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, aantal polen: 26, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: HC, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.