RC-07P1N1243D7 - Apparaatconnector achterwand
1594292

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N

Productdetails







Compatibele producten