AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
Aansluitklem
0711409
Aansluitklem, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilver
Productdetails
Producttype | Aftakklem |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aantal rijen | 1 |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
nominale stroom IN | 32 A |
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail | 140 A |
nominale doorsnede | 4 mm² |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 32 A |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 7 mm |
Hoogte | 23,5 mm |
diepte | 26 mm |
lengte | 23,5 mm |
Kleur | zilverkleurig |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
montagetechniek | nulverzamelrail |
Artikelnummer | 0711409 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE7331 |
Productcode | BE7331 |
GTIN | 4017918320621 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,068 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,908 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250116 |
ECLASS-15.0 | 27250116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000001 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31162900 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212588
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar